画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
高性能溶接ケーブル
接続
M8×1 ソケット、アングル、4 ピン、A-コーディング済
スイッチング出力
非等価
ケーブル
FEP 溶接スパーク耐性 ブラック, 5 m
導体数
4
導体断面積
0.34 mm²
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
|
オルタナティブ
|
さらなる代替案
|
|
|
|
|
|
|
| BCC W324-0000-10-003-TW0434-050 | BCC W324-0000-10-008-TW0434-050 | BCC W314-0000-10-003-TW0434-050 | |
|
13,060 JPY
定価
|
13,970 JPY
定価
|
13,060 JPY
定価
|
|
| 接続 | M8×1 ソケット、アングル、4 ピン、A-コーディング済 | M8×1 ソケット、アングル、4 ピン、A-コーディング済 | M8×1 ソケット、ストレート、4 ピン、A-コーディング済 |
|---|---|---|---|
| スイッチング出力 | 非等価 | PNP 常時開/常時閉(NO/NC)非等価 | 非等価 |
| ケーブル | FEP 溶接スパーク耐性 ブラック, 5 m | FEP 溶接スパーク耐性 ブラック, 5 m | FEP 溶接スパーク耐性 ブラック, 5 m |
| 導体数 | 4 | 4 | 4 |
| 導体断面積 | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| ケーブル周囲温度範囲、固定配線 | -100...200 °C | -100...200 °C | -100...200 °C |
| 電源電圧 Ub | 60 VDC / 60 VAC | 30 VDC | 60 VDC / 60 VAC |
| 定格電流(40 ℃) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| 保護等級 | IP65 | IP65 | IP65 |
| 承認/ 適合 |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
| 電源電圧表示灯 | - | LED 緑 | - |
| 機能表示灯(PIN 4) | - | LED 黄 | - |
CADモデルのダウンロードのみ対応