画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
片端コネクタケーブル
接続
M12×1 ソケット、アングル、5 ピン、B-コーディング済
インタフェース
PROFIBUS
ケーブル
PUR シールド付き 紫, 10 m, ドラッグチェーンに適合
導体数
2
導体断面積
24 AWG
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
|
オルタナティブ
|
|
|
|
|
|
| BCC M425-0000-1B-031-PS72N1-100 | BCC M415-0000-1B-031-PS72N1-100 | |
|
12,860 JPY
定価
|
12,860 JPY
定価
|
|
| 接続 | M12×1 ソケット、アングル、5 ピン、B-コーディング済 | M12×1 ソケット、ストレート、5 ピン、B-コーディング済 |
|---|---|---|
| インタフェース | PROFIBUS | PROFIBUS |
| ケーブル | PUR シールド付き 紫, 10 m, ドラッグチェーンに適合 | PUR シールド付き 紫, 10 m, ドラッグチェーンに適合 |
| 導体数 | 2 | 2 |
| 導体断面積 | 24 AWG | 24 AWG |
| ケーブル周囲温度範囲、固定配線 | -40...70 °C | -40...70 °C |
| ケーブル周囲温度範囲、可動配線 | -20...60 °C | -20...60 °C |
| 電源電圧 Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| 定格電流(40 ℃) | 4.0 A | 4.0 A |
| 保護等級 | IP67 | IP67 |
| 承認/ 適合 |
CE WEEE |
CE cULus WEEE |
CADモデルのダウンロードのみ対応