製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

BCC0FK5

BCC A345-0000-20-000-61X5A5-000

組立式コネクタ

保護等級
IP67
接続
7/8"-16 UN-オス, アングル, 5-ピン
接続可能な接点の数
5
導体断面積
0.75...1.5 mm²
結線方法
ねじ式端子
製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
仕様
保護等級
IP67
接続
7/8"-16 UN-オス, アングル, 5-ピン
接続可能な接点の数
5
導体断面積
0.75...1.5 mm²
結線方法
ねじ式端子
ケーブル径 D
8...10 mm
電源電圧 Ub
600 VDC / 600 VAC
定格電流(40 ℃)
9.0 A
周囲温度範囲
-25...85 °C
承認/ 適合
CE
cURus
WEEE
分類
ECLASS 10.1
27-44-01-02
ECLASS 11.0
27-44-01-02
ECLASS 12.0
27-44-01-14
ECLASS 13.0
27-44-01-14
ECLASS 14.0
27-44-01-14
ECLASS 5.1.4
27-26-07-02
ECLASS 6.2
27-26-07-02
ETIM 4.0
EC002062
ETIM 5.0
EC002062
ETIM 6.0
EC002062
ETIM 7.0
EC002062
ETIM 8.0
EC002062
ETIM 9.0
EC002635
UNSPSC 11
39121421
UNSPSC 7.0901
39121421
eCl@ss 4.1
27-26-07-01
eCl@ss 8.1
27-44-01-02
eCl@ss 9.0
27-44-01-02
eCl@ss 9.1
27-44-01-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?