画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
両端コネクタケーブル
接続 1
RJ45-Male, straight, 4-pole
接続 2
RJ45-Male, straight, 4-pole
インタフェース
PROFINET
ケーブル
PUR シールド付き 緑, 6 m, ドラッグチェーンに適合
ケーブル
Profinet Type C、CAT 5E by IEC 61156-6
推奨代替品
代替製品と生産中止製品との違いは何ですか?
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
生産中止
|
推奨代替案
|
|
|
|
|
|
| BCC E834-E834-90-334-PS54T2-060 | BCC E834-E834-90-334-PS54N2-060 | |
|
-
定価
|
18,150 JPY
定価
|
|
| 接続 1 | RJ45-Male, straight, 4-pole | RJ45-オス, ストレート, 4-ピン |
|---|---|---|
| 接続 2 | RJ45-Male, straight, 4-pole | RJ45-オス, ストレート, 4-ピン |
| インタフェース | PROFINET | PROFINET |
| ケーブル | PUR シールド付き 緑, 6 m, ドラッグチェーンに適合 | PUR シールド付き 緑, 6 m, ドラッグチェーンに適合 |
| ケーブル | Profinet Type C、CAT 5E by IEC 61156-6 | Profinet Type C、CAT 5E by IEC 61156-6 |
| 導体数 | 4 | 4 |
| ケーブル周囲温度範囲、固定配線 | -40...80 °C | -40...80 °C |
| ケーブル周囲温度範囲、可動配線 | -20...60 °C | -20...60 °C |
| 電源電圧 Ub | 125 VDC / 125 VAC | 60 VDC |
| 定格電流(40 ℃) | 1.0 A | 1.5 A |
| 保護等級 | IP20 / IP20 | IP20 / IP20 |
| 承認/ 適合 |
CE EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CADモデルのダウンロードのみ対応