画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
ピン 1 :茶
ピン 2 :白
ピン 3 :青
ピン 4 :黒
ピン 2 :白
ピン 3 :青
ピン 4 :黒
CADモデルのダウンロードのみ対応
シールドなしセンサーケーブル
接続
M5×0.5 ソケット、ストレート、4 ピン
スイッチング出力
非等価
ケーブル
PUR ブラック, 3 m, ドラッグチェーンに適合
導体数
4
導体断面積
0.14 mm²
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
|
オルタナティブ
|
さらなる代替案
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M214-0000-10-003-PX0414-030 | BCC M224-0000-10-003-PX0414-030 | BCC M214-0000-10-003-PX0414-050 | |
|
3,670 JPY
定価
|
3,670 JPY
定価
|
4,060 JPY
定価
|
|
| 接続 | M5×0.5 ソケット、ストレート、4 ピン | M5×0.5 ソケット、アングル、4 ピン | M5×0.5 ソケット、ストレート、4 ピン |
|---|---|---|---|
| スイッチング出力 | 非等価 | 非等価 | 非等価 |
| ケーブル | PUR ブラック, 3 m, ドラッグチェーンに適合 | PUR ブラック, 3 m, ドラッグチェーンに適合 | PUR ブラック, 5 m, ドラッグチェーンに適合 |
| 導体数 | 4 | 4 | 4 |
| 導体断面積 | 0.14 mm² | 0.14 mm² | 0.14 mm² |
| ケーブル周囲温度範囲、固定配線 | -25...80 °C | -25...80 °C | -25...80 °C |
| ケーブル周囲温度範囲、可動配線 | -5...80 °C | -5...80 °C | -5...80 °C |
| 電源電圧 Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| 定格電流(40 ℃) | 1.0 A | 1.0 A | 1.0 A |
| 保護等級 | IP67 | IP67 | IP67 |
| ケーブルシース、色 | ブラック | ブラック | ブラック |
| 承認/ 適合 |
CE WEEE cULus |
CE WEEE cULus |
CE WEEE cULus |
CADモデルのダウンロードのみ対応