画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
I
ピン 1 :遮蔽
ピン 2:赤、ペア 1
ピン 3:黒、ペア 1
ピン 4:白、ペア 2
ピン 5:青、ペア 2
ピン 1 :遮蔽
ピン 2:赤、ペア 1
ピン 3:黒、ペア 1
ピン 4:白、ペア 2
ピン 5:青、ペア 2
II
ピン 1 :遮蔽
ピン 2:赤、ペア 1
ピン 3:黒、ペア 1
ピン 4:白、ペア 2
ピン 5:青、ペア 2
ピン 1 :遮蔽
ピン 2:赤、ペア 1
ピン 3:黒、ペア 1
ピン 4:白、ペア 2
ピン 5:青、ペア 2
CADモデルのダウンロードのみ対応
両端コネクタケーブル
接続 1
M12x1-ソケット, ストレート, 5-ピン, A-コーディング済
接続 2
7/8"-オス, ストレート, 5-ピン
インタフェース
DeviceNet Thin
ケーブル
PUR シールド付き 灰色, 1 m, ドラッグチェーンに適合
導体数
4
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
CADモデルのダウンロードのみ対応