画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
I
ピン 1 :遮蔽
ピン 2 :赤 (AWG22)
ピン 3 :黒 (AWG22)
ピン 4 :白 (AWG24)
ピン 5 :青 (AWG24)
ピン 1 :遮蔽
ピン 2 :赤 (AWG22)
ピン 3 :黒 (AWG22)
ピン 4 :白 (AWG24)
ピン 5 :青 (AWG24)
II
ピン 1 :遮蔽
ピン 2 :赤 (AWG22)
ピン 3 :黒 (AWG22)
ピン 4 :白 (AWG24)
ピン 5 :青 (AWG24)
ピン 1 :遮蔽
ピン 2 :赤 (AWG22)
ピン 3 :黒 (AWG22)
ピン 4 :白 (AWG24)
ピン 5 :青 (AWG24)
CADモデルのダウンロードのみ対応
フィールドバスケーブル
接続 1
M12x1-ソケット, ストレート, 5-ピン, A-コーディング済
接続 2
M12x1-オス, ストレート, 5-ピン, A-コーディング済
インタフェース
DeviceNet Thin
ケーブル
PVC シールド付き 灰色, 6 m
導体数
4
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
|
オルタナティブ
|
さらなる代替案
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M415-M415-3A-330-VS85N6-060 | BCC M415-M415-3A-330-VS85N6-006 | BCC M415-M415-3A-330-VS85N6-010 | |
|
10,620 JPY
定価
|
5,050 JPY
定価
|
5,470 JPY
定価
|
|
| 接続 1 | M12x1-ソケット, ストレート, 5-ピン, A-コーディング済 | M12x1-ソケット, ストレート, 5-ピン, A-コーディング済 | M12x1-ソケット, ストレート, 5-ピン, A-コーディング済 |
|---|---|---|---|
| 接続 2 | M12x1-オス, ストレート, 5-ピン, A-コーディング済 | M12x1-オス, ストレート, 5-ピン, A-コーディング済 | M12x1-オス, ストレート, 5-ピン, A-コーディング済 |
| インタフェース | DeviceNet Thin | DeviceNet Thin | DeviceNet Thin |
| ケーブル | PVC シールド付き 灰色, 6 m | PVC シールド付き 灰色, 0.6 m | PVC シールド付き 灰色, 1 m |
| 導体数 | 4 | 4 | 4 |
| 電源電圧 Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| 定格電流(40 ℃) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| 保護等級 | IP67、IP68、IP69K/IP67、IP68、IP69K | IP67、IP68、IP69K/IP67、IP68、IP69K | IP67、IP68、IP69K/IP67、IP68、IP69K |
| ケーブルシース、色 | 灰色 | 灰色 | 灰色 |
| 承認/ 適合 |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CADモデルのダウンロードのみ対応