製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報
キャンセル

BCC0FNF

BCC A325-M415-3E-330-VS85N6-060

両端コネクタケーブル

接続 1
7/8"-ソケット, アングル, 5-ピン
接続 2
M12x1-オス, ストレート, 5-ピン, A-コーディング済
インタフェース
DeviceNet
ケーブル
PVC シールド付き 灰色, 6 m
導体数
4
製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
仕様
接続 1
7/8"-ソケット, アングル, 5-ピン
接続 2
M12x1-オス, ストレート, 5-ピン, A-コーディング済
インタフェース
DeviceNet
ケーブル
PVC シールド付き 灰色, 6 m
導体数
4
ケーブル周囲温度範囲、固定配線
-20...80 °C
定格電流(40 ℃)
4.0 A
保護等級
IP67、IP68/IP67、IP68、IP69K
承認/ 適合
CE
cULus
EAC