製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

BCC0FRA

BCC M61C-0000-10-065-PX0BP4-150

BPI製品用ケーブル

接続
M23×1 ソケット、ストレート、12 ピン
ケーブル
PUR ブラック, 15 m, ドラッグチェーンに適合
導体数
11
導体断面積
0.50 mm² + 1.0 mm²
ケーブル周囲温度範囲、固定配線
-50...80 °C
製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
仕様
接続
M23×1 ソケット、ストレート、12 ピン
ケーブル
PUR ブラック, 15 m, ドラッグチェーンに適合
導体数
11
導体断面積
0.50 mm² + 1.0 mm²
ケーブル周囲温度範囲、固定配線
-50...80 °C
ケーブル周囲温度範囲、可動配線
-25...80 °C
電源電圧 Ub
250 VDC / 250 VAC
定格電流(40 ℃)
8.0 A