製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

BCC0FT0

BCC M62L-0000-10-022-PX0LP5-100

片端コネクタケーブル

接続
M23×1 ソケット、アングル、19 ピン
ケーブル
PUR ブラック, 10 m
導体数
19
導体断面積
18 AWG/22 AWG
ケーブル周囲温度範囲、固定配線
-40...80 °C
製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
仕様
接続
M23×1 ソケット、アングル、19 ピン
ケーブル
PUR ブラック, 10 m
導体数
19
導体断面積
18 AWG/22 AWG
ケーブル周囲温度範囲、固定配線
-40...80 °C
電源電圧 Ub
150 VDC / 150 VAC