製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報
キャンセル

BCC0FT6

BCC M324-M314-50-305-VS8434-050

両端コネクタケーブル

接続 1
M8x1-ソケット, アングル, 4-ピン, A-コーディング済
接続 2
M8x1-ソケット, ストレート, 4-ピン, A-コーディング済
ケーブル
PVC シールド付き 灰色, 5 m, ドラッグチェーンに適合
導体数
4
ケーブル周囲温度範囲、固定配線
-40...105 °C
製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
仕様
接続 1
M8x1-ソケット, アングル, 4-ピン, A-コーディング済
接続 2
M8x1-ソケット, ストレート, 4-ピン, A-コーディング済
ケーブル
PVC シールド付き 灰色, 5 m, ドラッグチェーンに適合
導体数
4
ケーブル周囲温度範囲、固定配線
-40...105 °C
ケーブル周囲温度範囲、可動配線
-5...105 °C
電源電圧 Ub
60 VDC / 60 VAC