画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
Y-コネクタ
接続 1
M8x1-ソケット, ストレート, 3-ピン, A-コーディング済
接続 2
M8x1-ソケット, ストレート, 4-ピン, A-コーディング済
接続 3
M8x1-ソケット, ストレート, 3-ピン, A-コーディング済
電源電圧 Ub
30 VDC / 30 VAC
ケーブル
PUR シールド付き ブラック, 2 m
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
CADモデルのダウンロードのみ対応