画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
片端コネクタケーブル
接続
M12×1 ソケット、アングル、5 ピン、A-コーディング済
電源電圧表示灯
LED 緑
機能表示灯(PIN 2)
LED 白
機能表示灯(PIN 4)
LED 黄
スイッチング出力
PNP 常時開/常時閉(NO/NC)非等価
推奨代替品
代替製品と生産中止製品との違いは何ですか?
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
生産中止
|
推奨代替案
|
さらなる代替案
|
さらなる代替案
|
|
|
|
|
|
|
|
| BCC S4A5-0000-1A-010-VX0434-050 | BCC S4B5-0000-1A-003-YX8434-050-C009 | BCC S425-0000-1A-008-VX0434-050 | BCC M425-0000-1A-008-VX0434-050 | |
|
-
定価
|
4,340 JPY
定価
|
3,620 JPY
定価
|
2,740 JPY
定価
|
|
| 接続 | M12×1 ソケット、アングル、5 ピン、A-コーディング済 | M12×1 ソケット、ストレート、5 ピン、A-コーディング済 | M12×1 ソケット、アングル、5 ピン、A-コーディング済 | M12×1 ソケット、アングル、5 ピン、A-コーディング済 |
|---|---|---|---|---|
| 電源電圧表示灯 | LED 緑 | - | LED 緑 | LED 緑 |
| 機能表示灯(PIN 2) | LED 白 | - | - | - |
| 機能表示灯(PIN 4) | LED 黄 | - | LED 黄 | LED 黄 |
| スイッチング出力 | PNP 常時開/常時閉(NO/NC)非等価 | 非等価 | PNP 常時開/常時閉(NO/NC)非等価 | PNP 常時開/常時閉(NO/NC)非等価 |
| ケーブル | PVC black, 5.00 m, Drag chain compatible | TPE-V 灰色, 5 m | PVC ブラック, 5 m | PVC ブラック, 5 m |
| 導体数 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 導体断面積 | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| ケーブル周囲温度範囲、固定配線 | -30...80 °C | -50...105 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| ケーブル周囲温度範囲、可動配線 | -10...80 °C | -25...105 °C | -5...70 °C | -5...70 °C |
| 電源電圧 Ub | 30 VDC | 250 VDC / 250 VAC | 30 VDC | 30 VDC |
| 定格電流(40 ℃) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| 保護等級 | IP69K | IP67、IP69K | IP67、IP68、IP69K | IP67、IP68、IP69K |
| 承認/ 適合 |
CE EAC WEEE |
CE Ecolab WEEE |
CE Ecolab WEEE cULus |
CE cULus WEEE |
| Special characteristics | - | Washdown | Washdown | - |
CADモデルのダウンロードのみ対応