画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
両端コネクタケーブル
接続 1
M23x1-ソケット, ストレート, 12-ピン
接続 2
M23x1-オス, ストレート, 12-ピン
ケーブル
PUR ブラック, 10 m
導体数
12
ケーブル周囲温度範囲、固定配線
-40...80 °C
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
CADモデルのダウンロードのみ対応