製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報
キャンセル

BCC0FYR

BCC M62C-M61C-30-373-PX0CP5-020

両端コネクタケーブル

接続 1
M23x1-Female, angled, 12-pin
接続 2
M23x1-Male, Straight, 12-pin
ケーブル
PUR black, 2 m
導体数
12
ケーブル周囲温度範囲、固定配線
-40...80 °C
製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
仕様
接続 1
M23x1-Female, angled, 12-pin
接続 2
M23x1-Male, Straight, 12-pin
ケーブル
PUR black, 2 m
導体数
12
ケーブル周囲温度範囲、固定配線
-40...80 °C
電源電圧 Ub
300 VDC / 300 VAC
保護等級
IP67/ IP67
承認/ 適合
cULus
EAC
WEEE
分類
ECLASS 10.1
27-06-03-11
ECLASS 11.0
27-06-03-11
ECLASS 12.0
27-06-03-11
ECLASS 13.0
27-06-03-11
ECLASS 14.0
27-06-03-11
ECLASS 5.1.4
27-27-92-01
ECLASS 6.2
27-27-92-01
ETIM 4.0
EC001855
ETIM 5.0
EC001855
ETIM 6.0
EC001855
ETIM 7.0
EC001855
ETIM 8.0
EC001855
ETIM 9.0
EC001855
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
eCl@ss 4.1
27-27-90-01
eCl@ss 8.1
27-27-92-18
eCl@ss 9.0
27-06-03-11
eCl@ss 9.1
27-06-03-11
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?