製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

BCC0FYZ

BCC M415-E834-AG-RP001-050

バルクヘッド

接続 1
M12x1-ソケット, ストレート, 4-ピン, D-コーディング済
接続 2
RJ45-オス, ストレート, 4-ピン
固定具
PG9
電源電圧 Ub
60 VDC / 50 VAC
保護等級
IP67/ IP20

プロダクトデザイン

製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
仕様
接続 1
M12x1-ソケット, ストレート, 4-ピン, D-コーディング済
接続 2
RJ45-オス, ストレート, 4-ピン
固定具
PG9
電源電圧 Ub
60 VDC / 50 VAC
保護等級
IP67/ IP20
承認/ 適合
CE
UKCA
cULus
WEEE
ケーブルシース、色
緑
分類
ECLASS 10.1
27-44-03-12
ECLASS 11.0
27-44-03-12
ECLASS 12.0
27-44-03-12
ECLASS 13.0
27-44-03-12
ECLASS 14.0
27-44-03-12
ECLASS 5.1.4
27-26-07-08
ECLASS 6.2
27-26-07-08
ETIM 4.0
EC001121
ETIM 5.0
EC002641
ETIM 6.0
EC002641
ETIM 7.0
EC002641
ETIM 8.0
EC002641
ETIM 9.0
EC002641
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
eCl@ss 4.1
27-14-08-16
eCl@ss 8.1
27-44-03-12
eCl@ss 9.0
27-44-03-12
eCl@ss 9.1
27-44-03-12
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?