製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報
キャンセル

BCC0FZ7

BCC M61L-M61L-70-350-PX0LP5-050

両端コネクタケーブル

接続 1
M23x1-ソケット, ストレート, 19-ピン
接続 2
M23x1-オス, ストレート, 19-ピン
ケーブル
PUR ブラック, 5 m
導体数
19
ケーブル周囲温度範囲、固定配線
-40...80 °C
製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
仕様
接続 1
M23x1-ソケット, ストレート, 19-ピン
接続 2
M23x1-オス, ストレート, 19-ピン
ケーブル
PUR ブラック, 5 m
導体数
19
ケーブル周囲温度範囲、固定配線
-40...80 °C
電源電圧 Ub
150 VDC / 150 VAC
保護等級
IP67/ IP67
承認/ 適合
CE
cULus
EAC