製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

BCC0H0U

BCC M418-D279-BF-715-PS0825-020

両端コネクタケーブル

接続 1
M12x1-ソケット, ストレート, 8-ピン, A-コーディング済
接続 2
D-Sub-ソケット, ストレート, 9-ピン
ケーブル
PUR シールド付き ブラック, 2 m, ドラッグチェーンに適合
導体数
7
ケーブル周囲温度範囲、固定配線
-50...80 °C
製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
仕様
接続 1
M12x1-ソケット, ストレート, 8-ピン, A-コーディング済
接続 2
D-Sub-ソケット, ストレート, 9-ピン
ケーブル
PUR シールド付き ブラック, 2 m, ドラッグチェーンに適合
導体数
7
ケーブル周囲温度範囲、固定配線
-50...80 °C
ケーブル周囲温度範囲、可動配線
-25...80 °C
電源電圧 Ub
30 VDC / 30 VAC
定格電流(40 ℃)
3.0 A
保護等級
IP68/ IP20
ケーブルシース、色
ブラック