製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報
キャンセル

BCC0H3A

BCC C214-0000-10-124-VX44T2-050

片端コネクタケーブル

接続
1/2" ソケット、ストレート、4 ピン
ケーブル
PVC Yellow, 5.00 m
導体数
4
導体断面積
22 AWG
電源電圧 Ub
300 VDC / 300 VAC
製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
仕様
接続
1/2" ソケット、ストレート、4 ピン
ケーブル
PVC Yellow, 5.00 m
導体数
4
導体断面積
22 AWG
電源電圧 Ub
300 VDC / 300 VAC
定格電流(40 ℃)
4.0 A
承認/ 適合
cULus
EAC