画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
片端コネクタケーブル
接続
1/2" ソケット、アングル、4 ピン
ケーブル
PVC 黄, 5 m
導体数
4
導体断面積
22 AWG
電源電圧 Ub
300 VDC / 300 VAC
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
CADモデルのダウンロードのみ対応