製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

BCC0H5Y

BCC M415-M424-3A-304-EX44W8-020

両端コネクタケーブル

接続 1
M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded
接続 2
M12x1-Male, angled, 4-pin, A-coded
ケーブル
TPE yellow, 2 m, Drag chain compatible
導体数
4
ケーブル周囲温度範囲、固定配線
-40...105 °C
製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
仕様
接続 1
M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded
接続 2
M12x1-Male, angled, 4-pin, A-coded
ケーブル
TPE yellow, 2 m, Drag chain compatible
導体数
4
ケーブル周囲温度範囲、固定配線
-40...105 °C
電源電圧 Ub
250 VDC / 250 VAC
定格電流(40 ℃)
7.0 A
保護等級
IP67、IP68、IP69K/IP67、IP68、IP69K
承認/ 適合
EAC