画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
組立式コネクタ
保護等級
IP67
接続
M23×1 オス、ストレート、19 ピン
接続可能な接点の数
19
結線方法
はんだ付け
ケーブル径 D
6...10 mm
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
|
オルタナティブ
|
さらなる代替案
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M67L-0000-20-000-54XLA0-000 | BCC M67C-0000-20-000-54XCA0-000 | BCC M67C-0000-C0-000-54XCA0-000 | |
|
7,700 JPY
定価
|
5,570 JPY
定価
|
5,690 JPY
定価
|
|
| 保護等級 | IP67 | IP67 | IP67 |
|---|---|---|---|
| 接続 | M23×1 オス、ストレート、19 ピン | M23×1 オス、ストレート、12 ピン | M23×1 オス、ストレート、12 ピン |
| 接続可能な接点の数 | 19 | 12 | 12 |
| 結線方法 | はんだ付け | はんだ付け | はんだ付け |
| ケーブル径 D | 6...10 mm | 6...10 mm | 6...10 mm |
| 電源電圧 Ub | 150 VDC | 150 VDC | 150 VDC |
| 周囲温度範囲 | -20...85 °C | -20...85 °C | -20...85 °C |
| 承認/ 適合 |
CE WEEE |
CE WEEE |
CE WEEE |
| 導体断面積 | - | 1.00 mm² | 1.00 mm² |
| 定格電流(40 ℃) | - | 8.0 A | 8.0 A |
CADモデルのダウンロードのみ対応