製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

BCC0H6R

BCC M313-E634-A0-718-PX0314-020

両端コネクタケーブル

接続 1
M8x1-Female, straight, 3-pin, A-coded
接続 2
Male, straight, 4-pin
ケーブル
PUR black, 2 m, Drag chain compatible
導体数
3
ケーブル周囲温度範囲、固定配線
-25...80 °C
製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
仕様
接続 1
M8x1-Female, straight, 3-pin, A-coded
接続 2
Male, straight, 4-pin
ケーブル
PUR black, 2 m, Drag chain compatible
導体数
3
ケーブル周囲温度範囲、固定配線
-25...80 °C
ケーブル周囲温度範囲、可動配線
-5...80 °C
電源電圧 Ub
60 VDC / 60 VAC
定格電流(40 ℃)
3.0 A
保護等級
IP67、IP69K/ IP20
承認/ 適合
CE
EAC