画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
両端コネクタケーブル
接続 1
M12x1-Female, straight, 8-pin, A-coded
接続 2
M12x1-Female, straight, 8-pin, A-coded
ケーブル
PUR Shielded black, 3.00 m, Drag chain compatible
導体数
8
ケーブル周囲温度範囲、固定配線
-50...90 °C
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
生産中止
|
生産中止
オルタナティブ
|
|
|
|
|
|
| BCC M418-M418-5A-322-PS0825-030 | BCC M418-M418-5A-322-PS0825-020 | |
|
-
定価
|
-
定価
|
|
| 接続 1 | M12x1-Female, straight, 8-pin, A-coded | M12x1-Female, straight, 8-pin, A-coded |
|---|---|---|
| 接続 2 | M12x1-Female, straight, 8-pin, A-coded | M12x1-Female, straight, 8-pin, A-coded |
| ケーブル | PUR Shielded black, 3.00 m, Drag chain compatible | PUR Shielded black, 2.00 m, Drag chain compatible |
| 導体数 | 8 | 8 |
| ケーブル周囲温度範囲、固定配線 | -50...90 °C | -50...90 °C |
| ケーブル周囲温度範囲、可動配線 | -25...90 °C | -25...90 °C |
| 電源電圧 Ub | 30 VDC / 30 VAC | 30 VDC / 30 VAC |
| 定格電流(40 ℃) | 2.0 A | 2.0 A |
| 保護等級 | IP67/ IP67 | IP67/ IP67 |
| 承認/ 適合 |
CE cULus EAC WEEE |
CE cULus EAC WEEE |
CADモデルのダウンロードのみ対応