画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
両端コネクタケーブル
接続 1
1/2"-ソケット, アングル, 3-ピン
接続 2
1/2"-オス, ストレート, 3-ピン
ケーブル
TPE 黄, 2 m, ドラッグチェーンに適合
導体数
3
ケーブル周囲温度範囲、固定配線
-50...105 °C
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
CADモデルのダウンロードのみ対応