Classic 画像は類似製品 3Dモデルのダウンロード 拡大する BCC0H78 BCC A213-0000-1C-123-EX43T2-020 比較リストに追加 お気に入りに追加 データシート 拡大する CADモデルのダウンロードのみ対応 3Dモデルのダウンロード 片端コネクタケーブル 接続 1/2" ソケット、ストレート、3 ピン ケーブル TPE 黄, 2 m, ドラッグチェーンに適合 導体数 3 導体断面積 22 AWG ケーブル周囲温度範囲、固定配線 -50...105 °C 主な機能をすべて表示 この製品はクラシック・ポートフォリオの一部である。 延長可用性 透明な条件 新規設計採用なし さらに詳しく 製品について質問はありますか? お問い合わせ. 仕様 ダウンロード 分類 デジタル製品パスポート Knowledge Base 投稿 この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō CADモデルのダウンロードのみ対応 3Dモデルのダウンロード