画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
II
ピン 1 :茶
ピン 3 :青
ピン 4 :黒
ピン 1 :茶
ピン 3 :青
ピン 4 :黒
I
ピン 1 :茶
ピン 3 :青
ピン 4 :黒
ピン 1 :茶
ピン 3 :青
ピン 4 :黒
CADモデルのダウンロードのみ対応
頑丈なケーブル
接続 1
M8x1-ソケット, ストレート, 3-ピン, A-コーディング済
接続 2
M8x1-オス, ストレート, 3-ピン, A-コーディング済
ケーブル
PUR ブラック, 3 m
導体数
3
ケーブル周囲温度範囲、固定配線
-50...90 °C
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
|
オルタナティブ
|
さらなる代替案
|
|
|
|
|
|
|
| BCC W313-W313-30-300-MW8334-030 | BCC W323-W313-30-300-MW8334-030 | BCC W313-W313-30-300-MW8334-050 | |
|
8,670 JPY
定価
|
8,670 JPY
定価
|
10,400 JPY
定価
|
|
| 接続 1 | M8x1-ソケット, ストレート, 3-ピン, A-コーディング済 | M8x1-ソケット, アングル, 3-ピン, A-コーディング済 | M8x1-ソケット, ストレート, 3-ピン, A-コーディング済 |
|---|---|---|---|
| 接続 2 | M8x1-オス, ストレート, 3-ピン, A-コーディング済 | M8x1-オス, ストレート, 3-ピン, A-コーディング済 | M8x1-オス, ストレート, 3-ピン, A-コーディング済 |
| ケーブル | PUR ブラック, 3 m | PUR ブラック, 3 m | PUR ブラック, 5 m |
| 導体数 | 3 | 3 | 3 |
| ケーブル周囲温度範囲、固定配線 | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| ケーブル周囲温度範囲、可動配線 | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| 電源電圧 Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| 定格電流(40 ℃) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| 保護等級 | IP65/IP65 | IP65/IP65 | IP65/IP65 |
| ケーブルシース、色 | ブラック | ブラック | ブラック |
| 承認/ 適合 |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CADモデルのダウンロードのみ対応