画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
組立式コネクタ
接続
M8×1 ソケット、ストレート、3 ピン、A-コーディング済
接続可能な接点の数
3
導体断面積
0.14...0.34 mm²
結線方法
はんだ付け
ケーブル径 D
1.5...2.5 mm
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
生産中止
|
オルタナティブ
|
さらなる代替案
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M333-0000-10-000-D4X325-000-C036 | BCC M333-0000-10-000-34X325-000 | BCC M333-0000-10-000-31X350-000 | |
|
8,770 JPY
定価
|
2,250 JPY
定価
|
3,010 JPY
定価
|
|
| 接続 | M8×1 ソケット、ストレート、3 ピン、A-コーディング済 | M8×1 ソケット、ストレート、3 ピン、A-コーディング済 | M8×1 ソケット、ストレート、3 ピン、A-コーディング済 |
|---|---|---|---|
| 接続可能な接点の数 | 3 | 3 | 3 |
| 導体断面積 | 0.14...0.34 mm² | 0.14...0.34 mm² | 0.14...0.5 mm² |
| 結線方法 | はんだ付け | はんだ付け | ねじ式端子 |
| ケーブル径 D | 1.5...2.5 mm | 3.5...5 mm | 3.5...5 mm |
| 電源電圧 Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| 定格電流(40 ℃) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| 保護等級 | IP67 | IP67 | IP67 |
| 周囲温度範囲 | -25...85 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
| 承認/ 適合 | WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CADモデルのダウンロードのみ対応