画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
組立式コネクタ
接続
M12×1 ソケット、ストレート、5 ピン、B-コーディング済
接続可能な接点の数
5
導体断面積
0.14...0.5 mm²
結線方法
スプリングクランプ端子
ケーブル径 D
5...8 mm
推奨代替品
代替製品と生産中止製品との違いは何ですか?
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
生産中止
|
推奨代替案
|
|
|
|
|
|
| BCC M475-0000-1B-000-05X550-000 | BCC M475-0000-1B-000-01X575-000 | |
|
-
定価
|
5,570 JPY
定価
|
|
| 接続 | M12×1 ソケット、ストレート、5 ピン、B-コーディング済 | M12×1 ソケット、ストレート、5 ピン、B-コーディング済 |
|---|---|---|
| 接続可能な接点の数 | 5 | 5 |
| 導体断面積 | 0.14...0.5 mm² | 0.14...0.75 mm² |
| 結線方法 | スプリングクランプ端子 | ねじ式端子 |
| ケーブル径 D | 5...8 mm | 5...8 mm |
| 電源電圧 Ub | 125 VDC / 125 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| 定格電流(40 ℃) | 4.0 A | 4.0 A |
| 保護等級 | IP67 | IP67 |
| 周囲温度範囲 | -25...85 °C | -40...85 °C |
| 承認/ 適合 |
EAC WEEE |
CE cURus WEEE |
CADモデルのダウンロードのみ対応