製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

BCC0H9K

BCC M414-M424-6D-366-EX64N9-500

両端コネクタケーブル

接続 1
M12x1-Male, straight, 4-pin, D-coded
接続 2
M12x1-Male, angled, 4-pin, D-coded
インタフェース
EtherNet/IP
ケーブル
TPE teal, 50 m, Drag chain compatible
ケーブル
Ethernet
製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
仕様
接続 1
M12x1-Male, straight, 4-pin, D-coded
接続 2
M12x1-Male, angled, 4-pin, D-coded
インタフェース
EtherNet/IP
ケーブル
TPE teal, 50 m, Drag chain compatible
ケーブル
Ethernet
導体数
4
ケーブル周囲温度範囲、可動配線
-40...105 °C
電源電圧 Ub
250 VDC / 250 VAC
定格電流(40 ℃)
4.0 A
保護等級
IP67、IP68、IP69K/IP67、IP68、IP69K
承認/ 適合
cULus
EAC