画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
片端コネクタケーブル
接続
1/2" ソケット、ストレート、3 ピン
ケーブル
PVC Yellow, 5.00 m, Drag chain compatible
導体数
3
導体断面積
22 AWG
ケーブル周囲温度範囲、固定配線
-40...105 °C
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
CADモデルのダウンロードのみ対応