画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
バルクケーブル
ケーブル
シリコン 溶接スパーク耐性 ブラック, 100 m
導体数
4
導体断面積
0.34 mm²
ケーブル周囲温度範囲、固定配線
-40...200 °C
ケーブル周囲温度範囲、可動配線
-25...200 °C
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
CADモデルのダウンロードのみ対応