画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
片端コネクタケーブル
接続
M12×1 ソケット、ストレート、5 ピン、A-コーディング済
ケーブル
PVC gray, 0.60 m, Drag chain compatible
導体数
3
導体断面積
0.34 mm²
ケーブル周囲温度範囲、固定配線
-40...105 °C
推奨代替品
代替製品と生産中止製品との違いは何ですか?
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
生産中止
|
推奨代替案
|
さらなる代替案
|
さらなる代替案
|
|
|
|
|
|
|
|
| BCC S4B5-0000-1A-001-VX8334-006 | BCC S4B5-0000-1A-003-YX8434-020-C009 | BCC M415-0000-1A-036-VS8334-020 | BCC M415-0000-1A-037-VS8334-020 | |
|
-
定価
|
4,090 JPY
定価
|
4,230 JPY
定価
|
4,230 JPY
定価
|
|
| 接続 | M12×1 ソケット、ストレート、5 ピン、A-コーディング済 | M12×1 ソケット、ストレート、5 ピン、A-コーディング済 | M12×1 ソケット、ストレート、5 ピン、A-コーディング済 | M12×1 ソケット、ストレート、5 ピン、A-コーディング済 |
|---|---|---|---|---|
| ケーブル | PVC gray, 0.60 m, Drag chain compatible | TPE-V 灰色, 2 m | PVC シールド付き 灰色, 2 m | PVC シールド付き 灰色, 2 m |
| 導体数 | 3 | 4 | 3 | 3 |
| 導体断面積 | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| ケーブル周囲温度範囲、固定配線 | -40...105 °C | -50...105 °C | -20...105 °C | -20...105 °C |
| ケーブル周囲温度範囲、可動配線 | -5...105 °C | -25...105 °C | - | - |
| 電源電圧 Ub | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| 定格電流(40 ℃) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| 保護等級 | IP67、IP69K | IP67、IP69K | IP67 | IP67 |
| 承認/ 適合 |
EAC Ecolab WEEE |
CE Ecolab WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Special characteristics | - | Washdown | - | - |
| スイッチング出力 | - | 非等価 | - | - |
CADモデルのダウンロードのみ対応