画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
II
ピン 1 :茶
ピン 3 :青
ピン 4 :黒
ピン 1 :茶
ピン 3 :青
ピン 4 :黒
I
ピン 1 :茶
ピン 3 :青
ピン 4 :黒
ピン 1 :茶
ピン 3 :青
ピン 4 :黒
CADモデルのダウンロードのみ対応
シールドなしセンサーケーブル
接続 1
M5×0.5-ソケット, アングル, 4-ピン
接続 2
M8x1-オス, ストレート, 3-ピン, A-コーディング済
ケーブル
PUR ブラック, 3 m, ドラッグチェーンに適合
導体数
3
ケーブル周囲温度範囲、固定配線
-25...80 °C
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
|
オルタナティブ
|
|
|
|
|
|
| BCC M224-M313-30-300-PX0314-030 | BCC M224-M313-30-617-PX0314-030 | |
|
4,730 JPY
定価
|
4,730 JPY
定価
|
|
| 接続 1 | M5×0.5-ソケット, アングル, 4-ピン | M5×0.5-ソケット, アングル, 4-ピン |
|---|---|---|
| 接続 2 | M8x1-オス, ストレート, 3-ピン, A-コーディング済 | M8x1-オス, ストレート, 3-ピン, A-コーディング済 |
| ケーブル | PUR ブラック, 3 m, ドラッグチェーンに適合 | PUR ブラック, 3 m, ドラッグチェーンに適合 |
| 導体数 | 3 | 3 |
| ケーブル周囲温度範囲、固定配線 | -25...80 °C | -25...80 °C |
| ケーブル周囲温度範囲、可動配線 | -5...80 °C | -5...80 °C |
| 電源電圧 Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| 定格電流(40 ℃) | 1.0 A | 1.0 A |
| 保護等級 | IP67/IP67, IP69K | IP67/IP67, IP69K |
| ケーブルシース、色 | ブラック | ブラック |
| 承認/ 適合 |
CE WEEE |
CE WEEE |
CADモデルのダウンロードのみ対応