製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

BCC0HF0

BCC M214-M213-30-300-PX0314-006

シールドなしセンサーケーブル

接続 1
M5×0.5-ソケット, ストレート, 4-ピン
接続 2
M5×0.5-オス, ストレート, 3-ピン
ケーブル
PUR ブラック, 0.6 m, ドラッグチェーンに適合
導体数
3
ケーブル周囲温度範囲、固定配線
-25...80 °C
製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
仕様
接続 1
M5×0.5-ソケット, ストレート, 4-ピン
接続 2
M5×0.5-オス, ストレート, 3-ピン
ケーブル
PUR ブラック, 0.6 m, ドラッグチェーンに適合
導体数
3
ケーブル周囲温度範囲、固定配線
-25...80 °C
ケーブル周囲温度範囲、可動配線
-5...80 °C
電源電圧 Ub
60 VDC / 60 VAC
定格電流(40 ℃)
1.0 A
保護等級
IP67/ IP67