画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
I
ピン 1 :黄
ピン 2 :白
ピン 3 :オレンジ
ピン 4 :青
ピン 1 :黄
ピン 2 :白
ピン 3 :オレンジ
ピン 4 :青
II
ピン 1 :黄
ピン 2 :オレンジ
ピン 3 :白
ピン 4 :不使用
ピン 5 :不使用
ピン 6 :青
ピン 7 :不使用
ピン 8 :不使用
ピン 1 :黄
ピン 2 :オレンジ
ピン 3 :白
ピン 4 :不使用
ピン 5 :不使用
ピン 6 :青
ピン 7 :不使用
ピン 8 :不使用
CADモデルのダウンロードのみ対応
バルクヘッド
接続 1
M12x1-ソケット, ストレート, 4-ピン, D-コーディング済
接続 2
RJ45-オス, ストレート, 4-ピン
固定具
PG9
電源電圧 Ub
60 VDC / 50 VAC
保護等級
IP67/ IP20
プロダクトデザイン
0.60 m, PUR
1.00 m, PUR
2.00 m, PUR
5.00 m, PUR
10.00 m, PUR
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
CADモデルのダウンロードのみ対応