画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
I、II
ピン 1 :白/ オレンジ
ピン 2 :白/ 緑
ピン 3 :オレンジ
ピン 4 :緑
ピン 1 :白/ オレンジ
ピン 2 :白/ 緑
ピン 3 :オレンジ
ピン 4 :緑
CADモデルのダウンロードのみ対応
イーサネット/プロファネット・ケーブル
接続 1
M12x1-オス, ストレート, 4-ピン, D-コーディング済
接続 2
M12x1-オス, アングル, 4-ピン, D-コーディング済
インタフェース
EtherNet/IP
ケーブル
TPE シールド付き ターコイズブルー, 5 m, ドラッグチェーンに適合
ケーブル
Ethernet、CAT 5E
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
|
オルタナティブ
|
さらなる代替案
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M414-M424-6D-338-ES64N9-050 | BCC M414-M414-6D-338-ES64N9-050 | BCC S414-S414-6D-338-ES64N9-050-C009 | |
|
13,910 JPY
定価
|
13,910 JPY
定価
|
16,070 JPY
定価
|
|
| 接続 1 | M12x1-オス, ストレート, 4-ピン, D-コーディング済 | M12x1-オス, ストレート, 4-ピン, D-コーディング済 | M12x1-オス, ストレート, 4-ピン, D-コーディング済 |
|---|---|---|---|
| 接続 2 | M12x1-オス, アングル, 4-ピン, D-コーディング済 | M12x1-オス, ストレート, 4-ピン, D-コーディング済 | M12x1-オス, ストレート, 4-ピン, D-コーディング済 |
| インタフェース | EtherNet/IP | EtherNet/IP | EtherNet/IP |
| ケーブル | TPE シールド付き ターコイズブルー, 5 m, ドラッグチェーンに適合 | TPE シールド付き ターコイズブルー, 5 m | TPE シールド付き ターコイズブルー, 5 m, ドラッグチェーンに適合 |
| ケーブル | Ethernet、CAT 5E | Ethernet、CAT 5E | Ethernet、CAT 5E |
| 導体数 | 4 | 4 | 4 |
| ケーブル周囲温度範囲、可動配線 | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C |
| 電源電圧 Ub | 60 VDC | 60 VDC | 60 VDC |
| 定格電流(40 ℃) | 1.5 A | 1.5 A | 1.5 A |
| 保護等級 | IP67/ IP67 | IP67/ IP67 | IP69K/ IP69K |
| ケーブルシース、色 | ターコイズブルー | ターコイズブルー | ターコイズブルー |
| 承認/ 適合 |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus Ecolab WEEE |
| ケーブル周囲温度範囲、固定配線 | - | -40...80 °C | - |
| Special characteristics | - | - | Washdown |
CADモデルのダウンロードのみ対応