製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報
キャンセル

BCC0HJ1

BCC M424-M424-6D-338-VS64N8-010

両端コネクタケーブル

接続 1
M12x1-Male, angled, 4-pole, D-coded
接続 2
M12x1-Male, angled, 4-pole, D-coded
インタフェース
Ethernet
ケーブル
PVC シールド付き ターコイズブルー, 1 m
ケーブル
Ethernet、CAT 5E
製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
仕様
接続 1
M12x1-Male, angled, 4-pole, D-coded
接続 2
M12x1-Male, angled, 4-pole, D-coded
インタフェース
Ethernet
ケーブル
PVC シールド付き ターコイズブルー, 1 m
ケーブル
Ethernet、CAT 5E
導体数
4
ケーブル周囲温度範囲、固定配線
-20...75 °C
電源電圧 Ub
250 VDC / 250 VAC
定格電流(40 ℃)
4.0 A
保護等級
IP67/ IP67
承認/ 適合
EAC