画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
ピン 1 :茶
ピン 2 :白
ピン 3 :青
ピン 4 :黒
ピン 2 :白
ピン 3 :青
ピン 4 :黒
CADモデルのダウンロードのみ対応
片端コネクタケーブル
接続
M8×1 ソケット、ストレート、4 ピン、A-コーディング済
スイッチング出力
非等価
ケーブル
PUR 灰色, 15 m, ドラッグチェーンに適合
導体数
4
導体断面積
0.34 mm²
プロダクトデザイン
0.30 m, PUR, M8x1, ソケット
0.60 m, PUR, M8x1, ソケット
1.00 m, PUR, M8x1, ソケット
1.50 m, PUR, M8x1, ソケット
2.00 m, PUR, M8x1, ソケット
3.00 m, PUR, M8x1, ソケット
5.00 m, PUR, M8x1, ソケット
7.50 m, PUR, M8x1, ソケット
8 m, PUR, M8x1, ソケット
10.00 m, PUR, M8x1, ソケット
15.00 m, PUR, M8x1, ソケット
15.00 m, PUR, M8x1, ソケット
20.00 m, PUR, M8x1, ソケット
25.00 m, PUR, M8x1, ソケット
30.00 m, PUR, M8x1, ソケット
40.00 m, PUR, M8x1, ソケット
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
|
オルタナティブ
|
|
|
|
|
|
| BCC M314-0000-10-003-PX8434-150-C003 | BCC M314-0000-10-003-PX0434-150 | |
|
6,670 JPY
定価
|
6,340 JPY
定価
|
|
| 接続 | M8×1 ソケット、ストレート、4 ピン、A-コーディング済 | M8×1 ソケット、ストレート、4 ピン、A-コーディング済 |
|---|---|---|
| スイッチング出力 | 非等価 | 非等価 |
| ケーブル | PUR 灰色, 15 m, ドラッグチェーンに適合 | PUR ブラック, 15 m, ドラッグチェーンに適合 |
| 導体数 | 4 | 4 |
| 導体断面積 | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| ケーブル周囲温度範囲、固定配線 | -50...90 °C | -50...90 °C |
| ケーブル周囲温度範囲、可動配線 | -25...90 °C | -25...90 °C |
| 電源電圧 Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| 定格電流(40 ℃) | 4.0 A | 4.0 A |
| 保護等級 | IP67、IP69K | IP67、IP69K |
| ケーブルシース、色 | 灰色 | ブラック |
| 承認/ 適合 |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
CADモデルのダウンロードのみ対応