製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

BCC0HK3

BCC M418-M414-3A-637-PS0334-050

両端コネクタケーブル

接続 1
M12x1-Female, straight, 8-pin, A-coded
接続 2
M12x1-Male, straight, 4-pin, A-coded
ケーブル
PUR Shielded black, 5 m, Drag chain compatible
導体数
3
ケーブル周囲温度範囲、固定配線
-50...80 °C
製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
仕様
接続 1
M12x1-Female, straight, 8-pin, A-coded
接続 2
M12x1-Male, straight, 4-pin, A-coded
ケーブル
PUR Shielded black, 5 m, Drag chain compatible
導体数
3
ケーブル周囲温度範囲、固定配線
-50...80 °C
ケーブル周囲温度範囲、可動配線
-25...80 °C
電源電圧 Ub
60 VDC / 60 VAC
定格電流(40 ℃)
2.0 A
保護等級
IP67/ IP67
承認/ 適合
CE
cULus
EAC
WEEE
分類
ECLASS 10.1
27-06-03-11
ECLASS 11.0
27-06-03-11
ECLASS 12.0
27-06-03-11
ECLASS 13.0
27-06-03-11
ECLASS 14.0
27-06-03-11
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
27-27-92-18
eCl@ss 9.0
27-06-03-11
eCl@ss 9.1
27-06-03-11
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?