画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
III
I
II
CADモデルのダウンロードのみ対応
Y-コネクタ
接続 1
フォームA、DIN –0°/180°-バルブプラグ, アングル, 4-ピン
接続 2
フォームA、DIN –0°/180°-バルブプラグ, アングル, 4-ピン
接続 3
M12x1-オス, ストレート, 5-ピン, A-コーディング済
電源電圧 Ub
24 VDC / 24 VAC
ケーブル
PUR ブラック, 0.4 m, ドラッグチェーンに適合
プロダクトデザイン
0.20 m, PUR
0.40 m, PUR
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
CADモデルのダウンロードのみ対応