画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
I
ピン 1 :不使用
ピン 2 :茶
ピン 3 :青
ピン 4 :茶
ピン 5 :緑/ 黄
ピン 1 :不使用
ピン 2 :茶
ピン 3 :青
ピン 4 :茶
ピン 5 :緑/ 黄
II、III
ピン 1 :茶
ピン 2 :青
ピン PE :緑/ 黄
ピン 1 :茶
ピン 2 :青
ピン PE :緑/ 黄
CADモデルのダウンロードのみ対応
Y-コネクタ
接続 1
M12x1-オス, ストレート, 5-ピン, A-コーディング済
接続 2
フォームA、DIN –0°/180°-バルブプラグ, アングル, 4-ピン
接続 3
フォームA、DIN –180°-バルブプラグ, アングル, 4-ピン
電源電圧 Ub
24 VDC / 24 VAC
ケーブル
PUR ブラック, 1 m, ドラッグチェーンに適合
プロダクトデザイン
0.30 m, PUR
0.50 m, PUR
1.00 m, PUR
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
CADモデルのダウンロードのみ対応