画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
両端コネクタケーブル
接続 1
M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded
接続 2
M12x1-Male, straight, 3-pin, A-coded
ケーブル
PUR Shielded black, 2 m
導体数
3
ケーブル周囲温度範囲、固定配線
-40...80 °C
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
生産中止
|
オルタナティブ
|
|
|
|
|
|
| BCC M415-M413-3A-301-PS0350-020 | BCC M415-M413-3A-301-PS0334-030 | |
|
-
定価
|
8,450 JPY
定価
|
|
| 接続 1 | M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded | M12x1-ソケット, ストレート, 5-ピン, A-コーディング済 |
|---|---|---|
| 接続 2 | M12x1-Male, straight, 3-pin, A-coded | M12x1-オス, ストレート, 3-ピン, A-コーディング済 |
| ケーブル | PUR Shielded black, 2 m | PUR シールド付き ブラック, 3 m, ドラッグチェーンに適合 |
| 導体数 | 3 | 3 |
| ケーブル周囲温度範囲、固定配線 | -40...80 °C | -50...80 °C |
| ケーブル周囲温度範囲、可動配線 | 0...80 °C | -25...80 °C |
| 電源電圧 Ub | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| 定格電流(40 ℃) | 4.0 A | 4.0 A |
| 保護等級 | IP67/ IP67 | IP67/ IP67 |
| 承認/ 適合 |
EAC WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
CADモデルのダウンロードのみ対応