製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報
キャンセル

BCC0HNH

BCC M41C-0000-1A-169-PS0C08-350-C009

片端コネクタケーブル

接続
M12×1 ソケット、ストレート、12 ピン、A-コーディング済
ケーブル
PUR シールド付き ブラック, 35 m
導体数
12
導体断面積
0.08 mm²
ケーブル周囲温度範囲、固定配線
-40...85 °C
製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
仕様
接続
M12×1 ソケット、ストレート、12 ピン、A-コーディング済
ケーブル
PUR シールド付き ブラック, 35 m
導体数
12
導体断面積
0.08 mm²
ケーブル周囲温度範囲、固定配線
-40...85 °C
ケーブル周囲温度範囲、可動配線
-25...85 °C
電源電圧 Ub
30 VDC / 30 VAC
定格電流(40 ℃)
0.5 A
保護等級
IP68
分類
ECLASS 10.1
27-06-03-11
ECLASS 11.0
27-06-03-11
ECLASS 12.0
27-06-03-11
ECLASS 13.0
27-06-03-11
ECLASS 14.0
27-06-03-11
ECLASS 5.1.4
27-27-92-01
ECLASS 6.2
27-27-92-18
ETIM 4.0
EC001855
ETIM 5.0
EC001855
ETIM 6.0
EC001855
ETIM 7.0
EC001855
ETIM 8.0
EC001855
ETIM 9.0
EC001855
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
eCl@ss 4.1
27-27-90-01
eCl@ss 8.1
27-27-92-18
eCl@ss 9.0
27-06-03-11
eCl@ss 9.1
27-06-03-11
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?