画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
両端コネクタケーブル
接続 1
M12x1-オス, ストレート, 4-ピン, D-コーディング済
接続 2
M12x1-オス, ストレート, 4-ピン, D-コーディング済
インタフェース
EtherNet/IP
ケーブル
TPE シールド付き ターコイズブルー, 75 m
ケーブル
Ethernet、CAT 5E
プロダクトデザイン
0.30 m, TPE, M12x1, オス
0.60 m, TPE, M12x1, オス
1.00 m, TPE, M12x1, オス
2.00 m, TPE, M12x1, オス
3.00 m, TPE, M12x1, オス
4.00 m, TPE, M12x1, オス
5.00 m, TPE, M12x1, オス
6.00 m, TPE, M12x1, オス
8.00 m, TPE, M12x1, オス
10.00 m, TPE, M12x1, オス
12.00 m, TPE, M12x1, オス
15.00 m, TPE, M12x1, オス
20.00 m, TPE, M12x1, オス
25.00 m, TPE, M12x1, オス
30.00 m, TPE, M12x1, オス
35.00 m, TPE, M12x1, オス
40.00 m, TPE, M12x1, オス
45.00 m, TPE, M12x1, オス
50.00 m, TPE, M12x1, オス
55.00 m, TPE, M12x1, オス
60.00 m, TPE, M12x1, オス
70.00 m, TPE, M12x1, オス
75.00 m, TPE, M12x1, オス
80.00 m, TPE, M12x1, オス
90.00 m, TPE, M12x1, オス
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
|
オルタナティブ
|
さらなる代替案
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M414-M414-6D-338-ES64N9-750 | BCC M414-M414-6D-338-ES64N9-050 | BCC M414-M414-6D-338-ES64N9-070 | |
|
-
定価
|
13,910 JPY
定価
|
16,520 JPY
定価
|
|
| 接続 1 | M12x1-オス, ストレート, 4-ピン, D-コーディング済 | M12x1-オス, ストレート, 4-ピン, D-コーディング済 | M12x1-オス, ストレート, 4-ピン, D-コーディング済 |
|---|---|---|---|
| 接続 2 | M12x1-オス, ストレート, 4-ピン, D-コーディング済 | M12x1-オス, ストレート, 4-ピン, D-コーディング済 | M12x1-オス, ストレート, 4-ピン, D-コーディング済 |
| インタフェース | EtherNet/IP | EtherNet/IP | EtherNet/IP |
| ケーブル | TPE シールド付き ターコイズブルー, 75 m | TPE シールド付き ターコイズブルー, 5 m | TPE シールド付き ターコイズブルー, 7 m |
| ケーブル | Ethernet、CAT 5E | Ethernet、CAT 5E | Ethernet、CAT 5E |
| 導体数 | 4 | 4 | 4 |
| ケーブル周囲温度範囲、固定配線 | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C |
| 電源電圧 Ub | 60 VDC | 60 VDC | 60 VDC |
| 定格電流(40 ℃) | 1.5 A | 1.5 A | 1.5 A |
| 保護等級 | IP67/ IP67 | IP67/ IP67 | IP67/ IP67 |
| 承認/ 適合 |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
CADモデルのダウンロードのみ対応