製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

BCC0HT2

BCC M425-M425-3A-330-VS85N6-020

両端コネクタケーブル

接続 1
M12x1-ソケット, アングル, 5-ピン, A-コーディング済
接続 2
M12x1-オス, アングル, 5-ピン, A-コーディング済
インタフェース
DeviceNet Thin
ケーブル
PVC シールド付き 灰色, 2 m
導体数
4
製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
仕様
接続 1
M12x1-ソケット, アングル, 5-ピン, A-コーディング済
接続 2
M12x1-オス, アングル, 5-ピン, A-コーディング済
インタフェース
DeviceNet Thin
ケーブル
PVC シールド付き 灰色, 2 m
導体数
4
電源電圧 Ub
60 VDC / 60 VAC
定格電流(40 ℃)
4.0 A
保護等級
IP67、IP68、IP69K/IP67、IP68、IP69K
承認/ 適合
CE
cULus
EAC