画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
両端コネクタケーブル
接続 1
M12x1-ソケット, アングル, 5-ピン, A-コーディング済
接続 2
7/8"-オス, アングル, 5-ピン
インタフェース
DeviceNet
ケーブル
PUR シールド付き 灰色, 1 m, ドラッグチェーンに適合
導体数
4
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
生産中止
|
生産中止
オルタナティブ
|
|
|
|
|
|
| BCC M425-A325-3F-330-PS85N6-010 | BCC M415-A325-3F-330-PS85N6-010 | |
|
-
定価
|
-
定価
|
|
| 接続 1 | M12x1-ソケット, アングル, 5-ピン, A-コーディング済 | M12x1-ソケット, ストレート, 5-ピン, A-コーディング済 |
|---|---|---|
| 接続 2 | 7/8"-オス, アングル, 5-ピン | 7/8"-オス, アングル, 5-ピン |
| インタフェース | DeviceNet | DeviceNet |
| ケーブル | PUR シールド付き 灰色, 1 m, ドラッグチェーンに適合 | PUR シールド付き 灰色, 1 m, ドラッグチェーンに適合 |
| 導体数 | 4 | 4 |
| 電源電圧 Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| 定格電流(40 ℃) | 4.0 A | 4.0 A |
| 保護等級 | IP67、IP68、IP69K/IP67、IP68 | IP67、IP68、IP69K/IP67、IP68 |
| 承認/ 適合 |
CE cULus EAC WEEE |
CE cULus EAC WEEE |
CADモデルのダウンロードのみ対応