製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報
キャンセル

BCC0HTE

BCC M425-0000-2A-030-PS85N6-050

片端コネクタケーブル

接続
M12×1 オス、アングル、5 ピン、A-コーディング済
インタフェース
DeviceNet
ケーブル
PUR シールド付き 灰色, 5 m, ドラッグチェーンに適合
導体数
4
導体断面積
22 AWG/24 AWG
製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
仕様
接続
M12×1 オス、アングル、5 ピン、A-コーディング済
インタフェース
DeviceNet
ケーブル
PUR シールド付き 灰色, 5 m, ドラッグチェーンに適合
導体数
4
導体断面積
22 AWG/24 AWG
電源電圧 Ub
60 VDC / 60 VAC
定格電流(40 ℃)
4.0 A
保護等級
IP67、IP68、IP69K
承認/ 適合
CE
cULus
EAC