製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報
キャンセル

BCC0HTJ

BCC S394-0000-10-003-VX04T4-100

片端コネクタケーブル

接続
M8×1 ソケット、ストレート、4 ピン、A-コーディング済
スイッチング出力
非等価
ケーブル
PVC black, 10.00 m
導体数
4
導体断面積
24 AWG
製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
仕様
接続
M8×1 ソケット、ストレート、4 ピン、A-コーディング済
スイッチング出力
非等価
ケーブル
PVC black, 10.00 m
導体数
4
導体断面積
24 AWG
ケーブル周囲温度範囲、固定配線
-25...105 °C
電源電圧 Ub
60 VDC / 60 VAC
定格電流(40 ℃)
3.0 A
保護等級
IP67
承認/ 適合
CE
EAC