製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

BCC0HTY

BCC M415-M413-3A-617-PX4334-100

両端コネクタケーブル

接続 1
M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded
接続 2
M12x1-Male, straight, 3-pin, A-coded
ケーブル
PUR yellow, 10 m, Drag chain compatible
導体数
3
ケーブル周囲温度範囲、固定配線
-40...80 °C
製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
仕様
接続 1
M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded
接続 2
M12x1-Male, straight, 3-pin, A-coded
ケーブル
PUR yellow, 10 m, Drag chain compatible
導体数
3
ケーブル周囲温度範囲、固定配線
-40...80 °C
ケーブル周囲温度範囲、可動配線
-25...80 °C
電源電圧 Ub
250 VDC / 250 VAC
定格電流(40 ℃)
4.0 A
保護等級
IP67、IP68、IP69K/IP67、IP68、IP69K
承認/ 適合
cULus
EAC